ZHCSTR8 June 2025 TPSI2260-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPSI2260-Q1 是一 款600V、50mA 汽车类隔离开关,专门针对测量应用(尤其是需要在隔离栅或电隔离域之间进行切换的应用)中的高压开关进行了优化。常见的终端设备包括储能系统 (ESS)、太阳能电池板阵列、EV 充电器和 EV 电池管理系统。该器件可替代机械继电器和光隔离器件,从而帮助系统设计人员降低成本并提高可靠性。
TPSI2260-Q1 的使能输入具有失效防护功能,不需要由与 VDD 引脚电源相同的域驱动。
TPSI2260-Q1 在 VDD 初级侧电源引脚上支持 4.5V 至 20V 的输入电压范围,在使能引脚上支持 2.1V 至 20V 的逻辑高电平。次级侧支持 -600V 至 600V 的高压开关。
下面链接的 TI 参考设计非常实用地介绍了使用 TPSI2260-Q1 的高压应用。为了更大限度地提高 TPSI2260-Q1 在电介质耐受测试 (HiPot) 中的热性能,请遵循此数据表中包含的布局指南。