ZHCSTR8 June 2025 TPSI2260-Q1
ADVANCE INFORMATION
组件放置:
用于初级侧 VDD 电源的去耦电容器必须尽可能靠近器件引脚放置。
EMI 注意事项:
TPSI2260-Q1 采用展频调制 (SSM),不需要考虑额外的系统设计注意事项即可满足 EMI 性能需求。
高电压注意事项:
应根据系统要求,保持 TPSI2260-Q1 从初级侧到次级侧的爬电距离和从 S1 引脚到 S2 引脚的爬电距离。系统设计人员很可能会避免在封装主体下方或 S1、SM 和 S2 引脚之间进行任何顶层 PCB 布线。