ZHCSRF7C December 2022 – November 2025 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-31、节 6.10.5.2.2.1、节 6.10.5.2.2.2和节 6.10.5.2.2.3说明了 CPSW2G RMII 的时序条件、要求和开关特性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | |||||
| SRI | 输入信号压摆率 | VDD(1) = 1.8V | 0.108 | 0.54 | V/ns |
| VDD(1) = 3.3V | 0.4 | 1.2 | V/ns | ||
| 输出条件 | |||||
| CL | 输出负载电容 | 3 | 25 | pF | |