ZHCSRF7C December 2022 – November 2025 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
如需进一步详细了解器件多通道音频串行端口的特性和其他说明信息,请参阅信号说明和详细说明 中的相应小节。
表 6-50 和图 6-73 说明了 MCASP0 至 MCASP11 的时序要求。
表 6-49 表示 MCASP 时序条件。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | ||||
| SRI | 输入压摆率 | 0.7 | 5 | V/ns |
| 输出条件 | ||||
| CL | 输出负载电容 | 1 | 10 | pF |
| PCB 连接要求 | ||||
| td(Trace Delay) | 每条引线的传播延迟 | 100 | 1100 | ps |
| td(Trace Mismatch Delay) | 所有布线之间的传播延迟不匹配 | 100 | ps | |
| 编号 | 模式(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP1 | tc(AHCLKRX) | 周期时间,MCASP[x]_AHCLKR/X | 15.26 | ns | ||
| ASP2 | tw(AHCLKRX) | 脉冲持续时间,MCASP[x]_AHCLKR/X 高电平或低电平 | 0.5P(2) - 1.53 | ns | ||
| ASP3 | tc(ACLKRX) | 周期时间,MCASP[x]_ACLKR/X | 15.26 | ns | ||
| ASP4 | tw(ACLKRX) | 脉冲持续时间,MCASP[x]_ACLKR/X 高电平或低电平 | 0.5R(3) - 1.53 | ns | ||
| ASP5 | tsu(AFSRX-ACLKRX) | 建立时间,在 MCASP[x]_ACLKR/X 之前 MCASP[x]_AFSR/X 输入有效 | ACLKR/X 内部 | 12.3 | ns | |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | 4 | |||||
| ASP6 | th(ACLKRX-AFSRX) | 保持时间,在 MCASP[x]_ACLKR/X 之后 MCASP[x]_AFSR/X 输入有效 | ACLKR/X 内部 | -1 | ns | |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | 1.6 | |||||
| ASP7 | tsu(AXR-ACLKRX) | 建立时间,在 MCASP[x]_ACLKR/X 之前 MCASP[x]_AXR输入有效 | ACLKR/X 内部 | 12.3 | ns | |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | 4 | |||||
| ASP8 | th(ACLKRX-AXR) | 保持时间,在 MCASP[x]_ACLKR/X 之后 MCASP[x]_AXR输入有效 | ACLKR/X 内部 | -1 | ns | |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | 1.6 | |||||

表 6-51 和图 6-74 说明了 MCASP0 至 MCASP11 在建议运行条件下的开关特性。
| 编号 | 参数 | 说明 | 模式(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP9 | tc(AHCLKRX) | 周期时间,MCASP[x]_AHCLKR/X | 20 | ns | ||
| ASP10 | tw(AHCLKRX) | 脉冲持续时间,MCASP[x]_AHCLKR/X 高电平或低电平 | 0.5P(2) - 2 | ns | ||
| ASP11 | tc(ACLKRX) | 周期时间,MCASP[x]_ACLKR/X | 20 | ns | ||
| ASP12 | tw(ACLKRX) | 脉冲持续时间,MCASP[x]_ACLKR/X 高电平或低电平 | 0.5R(3) - 2 | ns | ||
| ASP13 | td(ACLKRX-AFSRX) | 延迟时间,MCASP[x]_ACLKR/X 发送边沿到 MCASP[x]_AFSR/X 输出有效 | ACLKR/X 内部 | 0 | 7.25 | ns |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | -15.28 | 12.84 | ||||
| ASP14 | td(ACLKX-AXR) | 延迟时间,MCASP[x]_ACLKX 发送边沿到 MCASP[x]_AXR 输出有效 | ACLKR/X 内部 | 0 | 7.25 | ns |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | -15.28 | 12.84 | ||||
| ASP15 | tdis(ACLKX-AXR) | 禁用时间,MCASP[x]_ACLKX 发送边沿到 MCASP[x]_AXR 输出高阻抗 | ACLKR/X 内部 | 0 | 7.25 | ns |
| ACLKR/X 外部输入/输出 | -14.9 | 14 |

有关更多信息,请参阅器件 TRM 的外设 一章中的多通道音频串行端口 (MCASP) 一节。