ZHCSRF7C December 2022 – November 2025 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
本节中提供的表和图定义了时钟信号的时序条件、时序要求和开关特性。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | ||||
| SRI | 输入压摆率 | 0.5 | 2 | V/ns |
| 输出条件 | ||||
| CL | 输出负载电容 | 3 | 30 | pF |
| 编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CLK1 | tc(EXT_REFCLK1) | 最小周期时间,EXT_REFCLK1 | 10 | ns | |
| CLK2 | tw(EXT_REFCLK1H) | 最小脉冲持续时间,EXT_REFCLK1 高电平 | E*0.45(1) | E*0.55(1) | ns |
| CLK3 | tw(EXT_REFCLK1L) | 最小脉冲持续时间,EXT_REFCLK1 低电平 | E*0.45(1) | E*0.55(1) | ns |
图 6-23 时钟时序要求| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLK4 | tc(SYSCLKOUT0) | 最小周期时间,SYSCLKOUT0 | 8 | ns | |
| CLK5 | tw(SYSCLKOUT0H) | 最小脉冲持续时间,SYSCLKOUT0 高电平 | A*0.4(1) | A*0.6(1) | ns |
| CLK6 | tw(SYSCLKOUT0L) | 最小脉冲持续时间,SYSCLKOUT0 低电平 | A*0.4(1) | A*0.6(1) | ns |
| CLK7 | tc(OBSCLK0) | 最小周期时间,OBSCLK0 | 5 | ns | |
| CLK8 | tw(OBSCLK0H) | 最小脉冲持续时间,OBSCLK0 高电平 | B*0.4(2) | B*0.6(2) | ns |
| CLK9 | tw(OBSCLK0L) | 最小脉冲持续时间,OBSCLK0 低电平 | B*0.4(2) | B*0.6(2) | ns |
| CLK10 | tc(CLKOUT0) | 最小周期时间,CLKOUT0 | 20 | ns | |
| CLK11 | tw(CLKOUT0H) | 最小脉冲持续时间,CLKOUT0 高电平 | C*0.4(3) | C*0.6(3) | ns |
| CLK12 | tw(CLKOUT0L) | 最小脉冲持续时间,CLKOUT0 低电平 | C*0.4(3) | C*0.6(3) | ns |
图 6-24 时钟开关特性