ZHCSRF7C December 2022 – November 2025 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD_CORE | 主域内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDD_MCU | MCUSS 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDD_CPU | CPU 内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDD_MCU_WAKE1 | 用于 MCU 唤醒功能的内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDD_WAKE0 | 用于主域唤醒功能的内核电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA_0P8_DLL_MMC0 | MMC0 DLL 模拟电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDAR_CORE | 主域 RAM 电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDAR_MCU | MCUSS RAM 电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDAR_CPU | CPU RAM 电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA_0P8_DSITX | DSITX 时钟电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA_0P8_DSITX_C | DSITX 时钟电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA_0P8_CSIRX0_1 | CSIRX 模拟电源低电平 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA_0P8_SERDES0_1 | SERDES0-1 模拟电源低电平 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA_0P8_SERDES_C0_1 | SERDES0-1 时钟电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA_0P8_USB | USB0-1 0.8V 模拟电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA_0P8_PLL_DDR0 | DDR0 PLL 模拟电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA_0P8_PLL_DDR1 | DDR1 PLL 模拟电源 | -0.3 | 1.05 | V | |
| VDDA_1P8_USB | USB0-1 1.8V 模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_1P8_DSITX | DSITX 模拟电源高电平 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_1P8_CSIRX0_1 | CSIRX 模拟电源高电平 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_1P8_SERDES0_1 | SERDES0-1 模拟电源高电平 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_1P8_SERDES2_4 | SERDES2-4 模拟电源高电平 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_3P3_USB | USB0-1 3.3V 模拟电源 | -0.3 | 3.8 | V | |
| VDDA_MCU_PLLGRP0 | MCU PLL 组 0 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_PLLGRP0 | 主 PLL 组 0 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_PLLGRP1 | 主 PLL 组 1 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_PLLGRP2 | 主 PLL 组 2 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_PLLGRP5 | 主 PLL 组 5 (DDR) 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_PLLGRP6 | 主 PLL 组 6 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_PLLGRP7 | 主 PLL 组 7 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_PLLGRP8 | 主 PLL 组 8 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_PLLGRP9 | 主 PLL 组 9 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_PLLGRP10 | 主 PLL 组 10 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_PLLGRP12 | 主 PLL 组 12 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_PLLGRP13 | 主 PLL 组 13 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_WKUP | WKUP 域的振荡器电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_ADC0 | ADC 模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_ADC1 | ADC 模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_MCU_TEMP | MCU 域中温度传感器 0 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_POR_WKUP | WKUP 域模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_TEMP_0 | 温度传感器 0 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_TEMP_1 | 温度传感器 1 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_TEMP_2 | 温度传感器 2 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_TEMP_3 | 温度传感器 3 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_TEMP_4 | 温度传感器 4 的模拟电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDA_OSC1 | HFOSC1 电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDS_DDR | DDR 接口电源 | -0.3 | 1.2 | V | |
| VDDS_DDR_C0 | DDR0 存储器时钟位 (MCB) 宏的 IO 电源 | -0.3 | 1.2 | V | |
| VDDS_DDR_C1 | DDR1 存储器时钟位 (MCB) 宏的 IO 电源 | -0.3 | 1.2 | V | |
| VDDS_MMC0 | MMC0 IO 电源 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VDDSHV0_MCU | IO 电源 MCUSS 通用 IO 组,以及 MCU 和主域热复位引脚 | 1.8V | -0.3 | 2.2 | V |
| 3.3V | -0.3 | 3.8 | |||
| VDDSHV0 | 主域的通用 IO 电源 | 1.8V | -0.3 | 2.2 | V |
| 3.3V | -0.3 | 3.8 | |||
| VDDSHV1_MCU | MCUSS IO 组 1 的 IO 电源 | 1.8V | -0.3 | 2.2 | V |
| 3.3V | -0.3 | 3.8 | |||
| VDDSHV2_MCU | MCUSS IO 组 2 的 IO 电源 | 1.8V | -0.3 | 2.2 | V |
| 3.3V | -0.3 | 3.8 | |||
| VDDSHV2 | 主域 IO 组 2 的 IO 电源 | 1.8V | -0.3 | 2.2 | V |
| 3.3V | -0.3 | 3.8 | |||
| VDDSHV5 | 主域 IO 组 5 的 IO 电源 | 1.8V | -0.3 | 2.2 | V |
| 3.3V | -0.3 | 3.8 | |||
| VPP_CORE | 内核电子保险丝域的电源电压范围 | -0.3 | 1.89 | V | |
| VPP_MCU | MCU 电子保险丝域的电源电压范围 | -0.3 | 1.89 | V | |
| USB0_VBUS(8) | USB VBUS 比较器输入的电压范围 | -0.3 | 3.6 | V | |
| 所有失效防护 IO 引脚的稳态最大电压 | I2C0_SCL、I2C0_SDA、WKUP_I2C0_SCL、WKUP_I2C0_SDA、MCU_I2C0_SCL、MCU_I2C0_SDA、EXTINTn | -0.3 | 3.8 | V | |
| MCU_PORz、PORz | -0.3 | 3.8 | V | ||
| 所有其他 IO 引脚的稳态最大电压(3) | VMON1_ER_VSYS、VMON3_IR_VEXT1P8、VMON4_IR_VEXT1P8 | -0.3 | 2.2 | V | |
| VMON2_IR_VCPU、VMON6_IR_VEXT0P8(7) | -0.3 | 1.05 | |||
| VMON5_IR_VEXT3P3(7) | -0.3 | 3.8 | |||
| 所有其他 IO 引脚 | -0.3 | IO 电源电压 + 0.3 | V | ||
| IO 引脚的瞬态过冲和下冲规格 | 20% 的 IO 电源电压在信号周期的 20% 以内 (请参阅图 6-1,IO 瞬态电压范围) |
0.2 × VDD(6) | V | ||
| 闩锁性能,II 级 (125°C)(4) | 电流测试 | -100 | 100 | mA | |
| 过压 (OV) 测试 | 不适用 | 1.5 × VDD(6) | V | ||
| TSTG(5) | 贮存温度 | -55 | +150 | °C | |
失效防护 IO 终端的设计使其不依赖于相应的 IO 电源电压。这样便可在相应 IO 电源关闭时,将外部电压源连接到这些 IO 终端。参数“所有失效防护 IO 引脚的稳态最大电压”中强调了失效防护的特定信号。所有其他 IO 终端都不具有失效防护功能,对其施加的电压应限制为绝对最大额定值中的“所有其他 IO 引脚的稳态最大电压”参数定义的值。