ZHCSRF7C December 2022 – November 2025 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-69、图 6-85、表 6-68 和 图 6-86 展示了 MMC0 – HS200 模式下的时序要求和切换特性。
| 编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HS2004 | tDVW | 输入数据有效窗口、MMC0_CMD 和 MMC0_DAT[7:0] | 2.0(1) | ns | |
| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| fop(clk) | 工作频率,MMC0_CLK | 200 | MHz | ||
| HS2005 | tc(clk) | 周期时间,MMC0_CLK | 5 | ns | |
| HS2006 | tw(clkH) | 脉冲持续时间,MMC0_CLK 高电平 | 2.08 | ns | |
| HS2007 | tw(clkL) | 脉冲持续时间,MMC0_CLK 低电平 | 2.08 | ns | |
| HS2008 | td(clkL-cmdV) | 延迟时间,MMC0_CLK 上升沿到 MMC0_CMD 转换 | 0.99 | 3.16 | ns |
| HS2009 | td(clkL-dV) | 延迟时间,MMC0_CLK 上升沿到 MMC0_DAT[7:0] 转换 | 0.99 | 3.16 | ns |
图 6-86 MMC0 – HS200 模式 – 发送模式