ZHCSRF7C December 2022 – November 2025 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALZ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| CSI1_RXCLKN | I | CSI 差分接收时钟输入(负) | AH22 |
| CSI1_RXCLKP | I | CSI 差分接收时钟输入(正) | AH23 |
| CSI1_RXRCALIB (1) | A | CSI 引脚连接到外部电阻器,用于片上电阻器校准 | AC21 |
| CSI1_TXCLKN | O | CSI 差分发送时钟输出(负) | AH16 |
| CSI1_TXCLKP | O | CSI 差分发送时钟输出(正) | AH17 |
| CSI1_RXN0 | I | CSI 差分接收输入(负) | AG21 |
| CSI1_RXN1 | I | CSI 差分接收输入(负) | AF22 |
| CSI1_RXN2 | I | CSI 差分接收输入(负) | AE21 |
| CSI1_RXN3 | I | CSI 差分接收输入(负) | AD22 |
| CSI1_RXP0 | I | CSI 差分接收输入(正) | AG22 |
| CSI1_RXP1 | I | CSI 差分接收输入(正) | AF23 |
| CSI1_RXP2 | I | CSI 差分接收输入(正) | AE22 |
| CSI1_RXP3 | I | CSI 差分接收输入(正) | AD23 |
| CSI1_TXN0 | O | CSI 差分发送输出(负) | AG15 |
| CSI1_TXN1 | O | CSI 差分发送输出(负) | AF16 |
| CSI1_TXN2 | O | CSI 差分发送输出(负) | AE15 |
| CSI1_TXN3 | O | CSI 差分发送输出(负) | AD16 |
| CSI1_TXP0 | O | CSI 差分发送输出(正) | AG16 |
| CSI1_TXP1 | O | CSI 差分发送输出(正) | AF17 |
| CSI1_TXP2 | O | CSI 差分发送输出(正) | AE16 |
| CSI1_TXP3 | O | CSI 差分发送输出(正) | AD17 |