ZHCSRF7C December 2022 – November 2025 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] ((2)) | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALZ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| DDR1_CKN | IO | DDRSS 差分时钟(负) | A9 |
| DDR1_CKP | IO | DDRSS 差分时钟(正) | A10 |
| DDR1_RESETn | IO | DDRSS 复位 | F12 |
| DDR1_RET | I | DDR 保持使能 | J10 |
| DDR1_CA0 | IO | DDRSS 命令地址 | C10 |
| DDR1_CA1 | IO | DDRSS 命令地址 | E10 |
| DDR1_CA2 | IO | DDRSS 命令地址 | E9 |
| DDR1_CA3 | IO | DDRSS 命令地址 | B10 |
| DDR1_CA4 | IO | DDRSS 命令地址 | D10 |
| DDR1_CA5 | IO | DDRSS 命令地址 | C9 |
| DDR1_CAL0 (1) | A | IO 焊盘校准电阻 | E8 |
| DDR1_CKE0 | IO | DDRSS 时钟使能 | B9 |
| DDR1_CKE1 | IO | DDRSS 时钟使能 | D9 |
| DDR1_CSn0_0 | IO | DDRSS 片选 | F9 |
| DDR1_CSn0_1 | IO | DDRSS 片选 | F8 |
| DDR1_CSn1_0 | IO | DDRSS 片选 | F11 |
| DDR1_CSn1_1 | IO | DDRSS 片选 | F10 |
| DDR1_DM0 | IO | DDRSS 数据掩码 | D16 |
| DDR1_DM1 | IO | DDRSS 数据掩码 | E13 |
| DDR1_DM2 | IO | DDRSS 数据掩码 | F7 |
| DDR1_DM3 | IO | DDRSS 数据掩码 | B3 |
| DDR1_DQ0 | IO | DDRSS 数据 | B18 |
| DDR1_DQ1 | IO | DDRSS 数据 | E17 |
| DDR1_DQ2 | IO | DDRSS 数据 | D18 |
| DDR1_DQ3 | IO | DDRSS 数据 | A17 |
| DDR1_DQ4 | IO | DDRSS 数据 | E15 |
| DDR1_DQ5 | IO | DDRSS 数据 | B16 |
| DDR1_DQ6 | IO | DDRSS 数据 | C15 |
| DDR1_DQ7 | IO | DDRSS 数据 | C17 |
| DDR1_DQ8 | IO | DDRSS 数据 | B14 |
| DDR1_DQ9 | IO | DDRSS 数据 | D14 |
| DDR1_DQ10 | IO | DDRSS 数据 | C13 |
| DDR1_DQ11 | IO | DDRSS 数据 | C11 |
| DDR1_DQ12 | IO | DDRSS 数据 | E11 |
| DDR1_DQ13 | IO | DDRSS 数据 | A11 |
| DDR1_DQ14 | IO | DDRSS 数据 | B12 |
| DDR1_DQ15 | IO | DDRSS 数据 | D12 |
| DDR1_DQ16 | IO | DDRSS 数据 | B7 |
| DDR1_DQ17 | IO | DDRSS 数据 | D7 |
| DDR1_DQ18 | IO | DDRSS 数据 | C8 |
| DDR1_DQ19 | IO | DDRSS 数据 | A8 |
| DDR1_DQ20 | IO | DDRSS 数据 | C6 |
| DDR1_DQ21 | IO | DDRSS 数据 | E6 |
| DDR1_DQ22 | IO | DDRSS 数据 | B5 |
| DDR1_DQ23 | IO | DDRSS 数据 | D5 |
| DDR1_DQ24 | IO | DDRSS 数据 | B1 |
| DDR1_DQ25 | IO | DDRSS 数据 | A4 |
| DDR1_DQ26 | IO | DDRSS 数据 | C4 |
| DDR1_DQ27 | IO | DDRSS 数据 | E4 |
| DDR1_DQ28 | IO | DDRSS 数据 | D1 |
| DDR1_DQ29 | IO | DDRSS 数据 | D3 |
| DDR1_DQ30 | IO | DDRSS 数据 | C2 |
| DDR1_DQ31 | IO | DDRSS 数据 | E2 |
| DDR1_DQS0N | IO | DDRSS 互补数据选通 | A15 |
| DDR1_DQS0P | IO | DDRSS 数据选通 | A16 |
| DDR1_DQS1N | IO | DDRSS 互补数据选通 | A12 |
| DDR1_DQS1P | IO | DDRSS 数据选通 | A13 |
| DDR1_DQS2N | IO | DDRSS 互补数据选通 | A7 |
| DDR1_DQS2P | IO | DDRSS 数据选通 | A6 |
| DDR1_DQS3N | IO | DDRSS 互补数据选通 | A2 |
| DDR1_DQS3P | IO | DDRSS 数据选通 | A3 |