ZHCSRF7C December 2022 – November 2025 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
| IP(1)(2)(3) | 电压域 | 电压 (V)(最大值) | 频率 (MHz)(最大值) | Tj(°C) | POH |
|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 100% | 全部 | 所有支持的 OPP | 汽车:-40°C 至 125°C(4) | 20000 |
| 全部 | 100% | 全部 | 所有支持的 OPP | 扩展:-40°C 至 105°C | 100000 |
| 全部 | 100% | 全部 | 所有支持的 OPP | 商用:0°C 至 90°C | 100000 |