ZHCSRF7C December 2022 – November 2025 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
如需进一步详细了解器件通用存储器控制器的特性和其他说明信息,请参阅信号说明和详细说明 中的相应小节。
表 6-101 表示 GPMC 时序条件。
本节中提供的 IO 时序适用于 GPMC0 的所有信号组合。然而,只有当使用单个 IOSET 内的信号时,时序才对 GPMC0 有效。GPMC0_IOSET、GPMC0_IOSET 表对 IOSET 进行了定义。
| 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入条件 | |||||
| SRI | 输入压摆率 | 1.65 | 4 | V/ns | |
| 输出条件 | |||||
| CL | 输出负载电容 | 5 | 20 | pF | |
| PCB 连接要求 | |||||
| td(Trace Delay) | 每条引线的传播延迟 | 133MHz 同步模式 | 140 | 360 | ps |
| 所有其他模式 | 140 | 720 | |||
| td(Trace Mismatch Delay) | 所有布线之间的传播不匹配 | 200 | ps | ||