ZHCSRF7C December 2022 – November 2025 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALZ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| CLKOUT | IO | RMII 时钟输出 | U24 |
| RGMII1_RXC | I | RGMII 接收时钟 | AD26 |
| RGMII1_RX_CTL | I | RGMII 接收控制 | AC25 |
| RGMII1_TXC | O | RGMII 发送时钟 | U25 |
| RGMII1_TX_CTL | O | RGMII 发送控制 | T24 |
| RGMII1_RD0 | I | RGMII 接收数据 0 | AA24 |
| RGMII1_RD1 | I | RGMII 接收数据 1 | AB25 |
| RGMII1_RD2 | I | RGMII 接收数据 2 | T23 |
| RGMII1_RD3 | I | RGMII 接收数据 3 | U24 |
| RGMII1_TD0 | O | RGMII 发送数据 0 | T25 |
| RGMII1_TD1 | O | RGMII 发送数据 1 | W24 |
| RGMII1_TD2 | O | RGMII 发送数据 2 | AA25 |
| RGMII1_TD3 | O | RGMII 发送数据 3 | V25 |
| RMII1_CRS_DV | I | RMII 载波侦听/数据有效 | V25 |
| RMII1_RX_ER | I | RMII 接收数据错误 | T24 |
| RMII1_TX_EN | O | RMII 发送使能 | AC25 |
| RMII1_RXD0 | I | RMII 接收数据 0 | W24 |
| RMII1_RXD1 | I | RMII 接收数据 1 | AA25 |
| RMII1_TXD0 | O | RMII 发送数据 0 | AB25 |
| RMII1_TXD1 | O | RMII 发送数据 1 | AD26 |
| RMII_REF_CLK | I | RMII 基准时钟 | T23 |