ZHCSRF7C December 2022 – November 2025 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | ALZ 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| TIMER_IO0 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AE25 |
| TIMER_IO1 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | AG25 |
| TIMER_IO2 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | R22 |
| TIMER_IO3 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | R24 |
| TIMER_IO4 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | P24 |
| TIMER_IO5 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | M23 |
| TIMER_IO6 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | P23 |
| TIMER_IO7 | IO | 计时器输入和输出(可与任何 MAIN 域计时器实例配合使用) | N24 |