ZHCSQQ6A October   2023  – October 2025 TPS2HCS10-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
    1. 5.1 版本 A 封装
    2. 5.2 引脚排列 — 版本 A
    3. 5.3 版本 B 封装
    4. 5.4 引脚排列 — 版本 B
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 SPI 时序要求
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 保护机制
        1. 8.3.1.1 过流保护
          1. 8.3.1.1.1 浪涌期间 - 过流保护
          2. 8.3.1.1.2 过流保护 - 稳态运行
          3. 8.3.1.1.3 可编程保险丝保护装置
          4. 8.3.1.1.4 立即关断过流保护 (IOCP)
          5. 8.3.1.1.5 自动重试与闭锁行为
        2. 8.3.1.2 热关断
        3. 8.3.1.3 电池反向
      2. 8.3.2 诊断机制
        1. 8.3.2.1 集成型 ADC
        2. 8.3.2.2 数字电流检测输出
        3. 8.3.2.3 输出电压测量
        4. 8.3.2.4 MOSFET 温度测量
        5. 8.3.2.5 漏源电压 (VDS) 测量
        6. 8.3.2.6 VBB 电压测量
        7. 8.3.2.7 VOUT 电池短路和开路负载
          1. 8.3.2.7.1 启用通道输出 (FET) 时的测量
          2. 8.3.2.7.2 在禁用通道输出的情况下进行检测
      3. 8.3.3 并联模式运行
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 状态图
      2. 8.4.2 输出控制
      3. 8.4.3 SPI 模式运行
      4. 8.4.4 故障报告
      5. 8.4.5 SLEEP
      6. 8.4.6 CONFIG/ACTIVE
      7. 8.4.7 LIMP_HOME 状态(仅限版本 A)
      8. 8.4.8 电池电源输入 (VBB) 欠压
      9. 8.4.9 低功耗模式 (LPM) 状态
        1. 8.4.9.1 MANUAL_LPM 状态
        2. 8.4.9.2 AUTO_LPM 状态
    5. 8.5 TPS2HCS10-Q1 寄存器
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 散热注意事项
        2. 9.2.2.2 配置电容充电模式
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性

VBB = 6V 至 18V,VDD = 3.0V 至 5.5V,TJ = -40°C 至 150°C(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压和电流
VClamp VDS 钳位电压  IOUT = 10mA、VBB > 28V TJ = 25°C 至 150°C 35 40 45 V
IOUT = 10mA,12V < VBB < 28V TJ = -40°C 至 150°C 30 34 38 V
IOUT = 10mA,VBB = 3V TJ = -40°C 至 150°C 27.5 36.5 V
VVBB_UVLOR VBB 欠压锁定上升 以器件的 GND 引脚为基准测得。
3.0 3.5 4.0 V
VVBB_UVLOF VBB 欠压锁定下降 2.6 2.8 3.0 V
VBB_UV_WRN_R VBB 电压 UV_WRN 上升阈值 以器件的 GND 引脚为基准测得。
4.9 V
VBB_UV_WRN_F VBB 电压 UV_WRN 下降阈值 4.5 V
VVDD_UVLOR VVDD 欠压锁定上升 以器件的 GND 引脚为基准测得
1.94 2.2 V
VVDD_UVLOF VVDD 欠压锁定下降 1.86 2.07 V
ISLEEP,VBB SLEEP 模式下的电流(包括所有 MOSFET 通道在内的器件总漏电流) VBB ≤ 18V,器件处于 SLEEP 模式,VOUT = 0V TJ = 25°C 0.5 µA
TJ = 85°C 2.2 µA
ISLEEP,VDD VDD 引脚的 SLEEP 模式下电流 VVDD ≤ 5.5V,器件处于 SLEEP 模式,VOUT = 0V TJ = 25°C
 
0.3 µA
TJ = 85°C
 
0.5 µA
IOUT(OFF) 每个通道的输出漏电流 VOUT = 0V、通道已禁用、
ACTIVE/CONFIG 状态
TJ = -40 至 125°C 1 12 µA
IQ,VDD VDD 静态电流 ACTIVE 状态、SCLK 关闭 VDD = 5.5V 1.4 1.6 mA
ACTIVE 状态、SCLK 导通、 2.2 mA
VBB IQ VBB 静态电流 所有通道均已启用、IOUTx = 0A、SCLK 关闭、诊断已禁用 VDD = 5.5V 3.8 4.3 mA
VDD = 3.0V 4.25 5.2 mA
所有通道均已启用、IOUTx = 0A、SCLK 关闭、诊断已启用(ISNS、ADC) VDD = 5.5V 3.9 4.5 mA
VDD = 0V 4.4 5.5 mA
IL,CONT 每个通道的持续负载电流 所有通道均已启用,TAMB = 85°C 7 A
启用一个通道时,TAMB = 85°C 12 A
RON 特性
RON 导通电阻 6V ≤ VBB ≤ 28V、IOUTx = 1A、
OL_ON_EN_CH1 = 0
TJ = 25°C 11.3 mΩ
TJ = 150°C 22 mΩ
RON_OL 导通电阻、OL_ON 模式 6V ≤ VBB ≤ 28V、IOUTx = 0.3A、OL_ON_EN_CHx = 1 TJ = 25°C 36 mΩ
TJ = 150°C 70 mΩ
RON(REV) 反极性期间的导通电阻 –18V ≤ VBB ≤ –7V、 TJ = 25°C 13 mΩ
TJ = 150°C 26 mΩ
ΔRON 通道间导通电阻 (RON,CHx - RON,CHy) 的差异百分比 VBB ≥ 6V、TJ = 25°C 0.5 7 %
电流检测特性
KSNS 电流检测比
IOUTx / ISNS
IOUT = 1.0A、OL_ON_EN_CHx = 0 5000
KSNS 电流检测比
IOUTx / ISNS
IOUT = 50mA、OL_ON_EN_CHx = 1 1400
ISNS_SAT 饱和检测电流 VBB > 6V、RSNS = 374Ω、OL_ON_EN_CHx = 0 IOUT ≥ 30A 6 mA
KSNS1  KSNS1 检测比 IOUT / ISNS1,在 IOUT 全量程范围内 RSNS = 374Ω、
OL_ON_EN_CHx = 0
IOUT = 20A 5000
-3 3 %
RSNS = 698Ω
OL_ON_EN_CHx = 0
IOUT = 10A 5000
-5 5 %
IOUT = 5A 5000
-5 5 %
IOUT = 2.5A 5000
-5 5 %
IOUT = 1A 5000
-5 5 %
IOUT = 500mA 5000
-7 7 %
IOUT = 250mA 5000
-10 10 %
IOUT = 100mA 5000
-20 20 %
KSNS2  KSNS2 检测比 IOUT / ISNS2,在 IOUT 全量程范围内 RSNS = 698Ω
OL_ON_EN_CHx = 1
IOUT = 250mA  1400
-10 10 %
IOUT = 100mA  1400
-10 10 %
IOUT = 50mA 1400
-12 12 %
IOUT = 25mA 1400
-20 20 %
IOUT = 10mA  1400
-40 40 %
IENTRY_OL_ON 进入 OL_ON 模式的 IOUT 电流 (OL_ON_EN_CHx = 1) 0.5 A
IEXIT_OL_ON 退出 OL_ON 模式的 IOUT 电流 (OL_ON_EN_CHx = 1) 1.7 A
ADC 特性
VADCEFfHI ADC 基准电压 2.76 2.81 2.9 V
Isample 电流检测消隐时间 包括多路复用器时序和 ADC 转换时间 50 µs
IADC ADC 电流消耗 0.5  mA
SNS 特性
ISNSADC,ACC ISNS ADC 精度 OL_ON_EN_CHx = 0、
ISNS_SCALE_CHx = 0
SNS 引脚电压 = 2.7V -3 3 %
SNS 引脚电压 = 1.4V -3.25 3.25 %
SNS 引脚电压 = 0.7V -4 4 %
SNS 引脚电压 = 0.1V -15 15 %
OL_ON_EN_CHx = 1、
ISNS_SCALE_CHx = 1
SNS 引脚电压 = 0.04V -10.5 10.5 %
SNS 引脚电压 = 0.01V -37.5 37.5 %
ADCTSNS TSNS ADC 输出代码 TJ = 25°C  包括缓冲器增益 474
TSNSACC TSNS 测量精度 -17 17 °C
ADCVSNS 输出电压测量的 ADC 代码 VOUTx = 13.5V、以器件 GND 为基准 包括缓冲器增益 459
VSNSACC VOUT SNS (VSNS) 测量精度 -5 5 %
ADCVBBSNS VBB 电压测量的 ADC 代码 VBB = 13.5V、以器件 GND 为基准 包括缓冲器增益 452
VBBSNSACC VBB SNS (VBBSNS) 测量精度 -5 5 %
过流保护特性
IOCP_RANGE 过流保护阈值,立即关断 - 范围 di/dt = 2A/µs 10 25 A
IOCP 过流保护阈值,立即关断 di/dt = 2A/µs
TJ = –40°C 至 150°C
ILIMIT_SET_CHx = 0x0
10 A
ILIMIT_SET_CHx = 0x1
12.5 A
ILIMIT_SET_CHx = 0x2
15 A
ILIMIT_SET_CHx = 0x3
17.5 A
ILIMIT_SET_CHx = 0x4
20 A
ILIMIT_SET_CHx = 0x5
22.5 A
ILIMIT_SET_CHx = 0x6
25 A
IOCP_RANGE,PARALLEL 过流保护阈值,立即关断 - 并联模式下的范围 di/dt = 2A/µs
PARALLEL_12 = 1
10 20 A
tOCP_DETECT 立即关断检测时间 TJ = -40°C 至 150°C 从 IOUT = IOCP 到 IOCP 检测 ROUT = IOCP 的 150%、LIN = LOUT = 0nH 0.3 1.5 us
tOCP_TOFF 立即关断关闭时间 TJ = -40°C 至 150°C 从 IOCP 检测到 VOUTx 的 10%
ROUT = IOCP 的 150%、LIN = LOUT = 0nH
7.5 us
电容充电电流限制 
ICL_Reg 浪涌期间的电流调节模式电流 TJ = -40°C 至 150°C、dI/dt < 0.01A/ms INRUSH_LIMIT_CHx = 0 0.82 1.5 2.18 A
INRUSH_LIMIT_CHx = 1 1.85 A
INRUSH_LIMIT_CHx = 2 2.25 A
INRUSH_LIMIT_CHx = 3 2.6 A
INRUSH_LIMIT_CHx = 4 1.8 3 4.2 A
INRUSH_LIMIT_CHx = 5 3.4 A
INRUSH_LIMIT_CHx = 6 3.8 A
INRUSH_LIMIT_CHx = 7 5 A
INRUSH_LIMIT_CHx = 8 6.25 A
INRUSH_LIMIT_CHx = 9 7.5 A
INRUSH_LIMIT_CHx = A 8.7 A
INRUSH_LIMIT_CHx = B 10.1 A
INRUSH_LIMIT_CHx = C 11.3 A
tINRUSH_RANGE 浪涌持续时间设置范围 INRUSH_DURATION_CHx 范围 0 100 ms
故障特性
IOL_OFF 关断状态开路负载 (OL) 检测内部上拉电流 开关已禁用、OL_OFF_EN_CHx = 已启用  OL_PULLUP_STR = 00 20.1 26.5 100 µA
OL_PULLUP_STR = 01 48.1 60 126 µA
OL_PULLUP_STR = 10 103.2 127 208 µA
OL_PULLUP_STR = 11 213 260 348 µA
RSHRT_VBB 关断状态短接至 VBB 检测下拉电阻 通道已禁用、关断状态、short_VBB 诊断已启用 5.5 6.8 8 kΩ
VOL_OFF_TH 关断状态开路负载 (OL) 检测电压 通道已禁用、关断状态、开路负载诊断已启用、VOUTx 1.9 2.5 2.95 V
TABS 热关断 155 180 205 °C
TOTW 热关断警告 130 150 170 °C
TREL 相对热关断温度 60 °C
THYS 热关断磁滞 20 25 30 °C
tRETRY 重试时间 从故障关断到开关重新启用的时间(热关断或过流)。PWM 将等待到下一个周期进行恢复 2 ms
tWAKE_SIG 指示退出 LPM 的 WAKE_SIG/FLT 引脚 100 μs
时序特性
OSCACC 振荡器精度 -10 10 %
PWMFREQ PWM 频率 PWM_EN = 1 PWM_FREQ_CHx = 101 372 425 478 Hz
低功耗模式特征
RON,LPM_AUTO RON 在 AUTO_LPM 模式下的行为 TJ = -40°C 至 105°C 11.3 22 mΩ
RON,LPM_MAN RON 在 MANUAL_LPM 模式下与 的协同行为 TJ = -40°C 至 105°C 36 70 mΩ
IENTRY_LPM_AUTO 进入 AUTO_LPM 状态的 IOUT 电流 TJ = -40°C 至 105°C 0.95 A
IEXIT_LPM_AUTO 退出 AUTO_LPM 状态的 IOUT 电流 TJ = -40°C 至 105°C 1.05 A
ISCP_LPM_AUTO AUTO_LPM 状态下的短路检测阈值 TJ = -40°C 至 105°C 13.7 A
IEXIT_LPM_MAN 退出 MANUAL_LPM 状态时的 IOUTx 阈值 1mA/µs TJ = –40°C 至 85°C 时的电流斜率 MAN_LPM_EXIT_CURR_CHx = 00 330 500 670 mA
MAN_LPM_EXIT_CURR_CHx = 01 450 625 900 mA
MAN_LPM_EXIT_CURR_CHx = 10 100 150 225 mA
MAN_LPM_EXIT_CURR_CHx = 11 220 325 450 mA
ISCP_LPM_MAN 通道检测到短路时的负载电流 di/dt = 5mA/µs 4.0 A
tRETRY_LPM 进入 LPM 状态时的重试时间 5 µs
tSTBY_LPM_AUTO 进入 AUTO_LPM 状态之前的待机时间 IOUTx ≤ IENTRY_LPM_AUTO 20 ms
tLPM_ENTRY 进入 LPM 状态的时间 200 µs
tWAKE IEXIT_LPM_MAN 检测时间 5 µs
tSLEW IEXIT_LPM_MAN 之后,在主 FET 上进行转换的时间 200 µs
IQ,VDD,LPM_MAN 进入 MANUAL_LPM 时的 VDD 静态电流 VDD = 5.0V、IOUTx = 0A、
TJ = –40°C 至 85°C
两个通道都关闭 9 18 µA
一个通道导通 12.3 21.6 µA
两个通道均导通 15.6 23 µA
IQ,VDD,LPM_AUTO 进入 AUTO_LPM 状态时的 VDD 静态电流 VDD = 5.0V、IOUTx = 0A、
TJ = –40°C 至 85°C
两个通道都关闭 9 18 µA
一个通道导通 12.3 21.6 µA
两个通道均导通 15.6 23 µA
IQ,VBB,LPM_MAN 进入 MANUAL_LPM 状态时的 VBB 静态电流 VDD = 5.0V、IOUTx = 0A、
TJ = –40°C 至 85°C
两个通道都关闭 3.72 7 µA
一个通道导通 5.1 9.1 µA
两个通道均导通 6.42 9.5 µA
IQ,VBB,LPM_AUTO 进入 AUTO_LPM 状态时的 VBB 静态电流 VDD = 5.0V、IOUTx = 0A、
TJ = –40°C 至 85°C
两个通道都关闭 10.4 15.5 µA
一个通道导通 11 15.8 µA
两个通道均导通 11.6 16.1 µA
数字输入引脚特性
VIH, SPI 输入电压高电平
(SCLK、SDI、CSN)
3.0V ≤ VDD ≤ 5.5V 0.7 × VVDD V
VIL, SPI 输入电压低电平
(SCLK、SDI、CSN)
3.0V ≤ VDD ≤ 5.5V 0.3 × VVDD V
RPD,SCLK SCLK 内部下拉电阻 1.80 2 2.26 MΩ
IIH, SCLK 输入电流高电平 SCLK VSCLK = 5V 2.5 µA
RPD,SDI SDI 内部下拉电阻 1.80 2 2.26 MΩ
IIH, SDI 输入电流高电平 SDI VSDI = 5V 2.5 µA
RPU,CSN CSN 内部上拉电阻 85 90 96 kΩ
VIH,DI 输入电压高电平 DI(版本 A) 1.65 V
VIL,DI 输入电压低电平 0.8 V
RPD,DI 内部下拉电阻器 772 850 915 kΩ
IIH,DI 输入电流高电平 VDI = 5V 6 µA
VIH,DI1 输入电压高电平 DI1(版本 B) 1.65 V
VIL,DI1 输入电压低电平 0.8 V
RPD,DI1 内部下拉电阻器 772 850 915 kΩ
IIH,DI1 输入电流高电平 VDI1 = 5V 6 µA
VIH,LHI 输入电压高电平 LHI(版本 A) 1.65 V
VIL,LHI 输入电压低电平 0.8 V
RPD,LHI 内部下拉电阻器 772 850 915 kΩ
IIH,LHI 输入电流高电平 VLHI = 5V 6 µA
VIH,DI2 输入电压高电平 DI2(版本 B) 1.65 V
VIL,DI2 输入电压低电平 0.8 V
RPD,DI2 内部下拉电阻器 772 850 915 kΩ
IIH,DI2 输入电流高电平 VDI2 = 5V 6 µA
数字输出引脚特性
VOH,SDO 输出逻辑高压降 SDO 引脚电流 = -2mA 0.2 V
VOL,SDO 输出逻辑低电平电压 SDO 引脚电流 = 2mA 0.2 V
VOL_FLT 输出逻辑低压降 FLT 引脚电流 = 4mA 0.55 V