ZHCSQQ6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
| IOUT = 500mA | ACTIVE 状态 | |
| OL_ON_EN_CHx = 0 | ||
| IOUT = 500mA | AUTO_LPM 状态 | |
| VDD = 5.5V | SLEEP 状态 | |
| MANUAL_LPM 状态 | VDD = 5V | |
| 通道关断 |
| MANUAL_LPM 状态 | VDD = 5V | |
| 启用一个通道 | IOUT = 0A |
| MANUAL_LPM 状态 | VDD = 5V | |
| 两个通道均启用 | IOUT = 0A |
| kSNS1 参考 = 5000 | ||
| OL_ON_EN_CHx = 0 | IOUT = 2A | |
| IOUT = 500mA | ACTIVE 状态 | |
| OL_ON_EN_CHx = 1 | ||
| ACTIVE 状态 | 启用诊断 (ISNS、ADC) | |
| IOUT = 0A | SCLK 关断 | |
| MANUAL_LPM 状态 | VDD = 5V | |
| 通道关断 | IOUT = 0A |
| MANUAL_LPM 状态 | VDD = 5V | |
| 启用一个通道 | IOUT = 0A |
| MANUAL_LPM 状态 | VDD = 5V | |
| 两个通道均启用 | IOUT = 0A |
| kSNS2 参考 = 1400 | ||
| OL_ON_EN_CHx = 1 | IOUT = 25mA |