ZHCSQQ6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
该器件通过 FLT 状态引脚提供增强的故障报告,并通过 SPI 提供故障状态位。
FLT 状态引脚允许器件在器件发生故障时中断系统。FLT 状态引脚是一个开漏输出,当器件发生故障时,该引脚将置为低电平。对于读取清除的故障,如果故障不再存在,并且读取了用于清除故障的特定寄存器,FLT 引脚将变为高电平。可以通过 FAULT_MASK 寄存器屏蔽 FLT 引脚上的某些故障指示。有关更多详细信息,请参阅 FAULT_MASK 寄存器。
该器件还通过 SPI 以及全局故障寄存器 (GLOBAL_FAULT_TYPE) 和特定于通道的故障寄存器 (FLT_STAT_CHx) 来提供故障信息,使系统能够快速诊断器件中发生故障的原因。该器件在 SDO 标头上输出 GLOBAL_FAULT_TYPE [15:8] 位,以便为每个 SPI 事务连续读取这些状态位。
有关每个单独故障状态位的更多详细信息,请参阅寄存器映射中的 GLOBAL_FAULT_TYPE 和 FLT_STAT_CHx 寄存器。
表 8-8 突出显示了该器件如何通过 FLT 引脚和故障状态位发出不同事件信号。
当器件处于低功耗模式时,无法通过 FLT 引脚提供故障信息。如果在 LPM 模式下发生短路,该器件将保护自身,然后转换到 ACTIVE 状态,再在 FLT 引脚和故障状态寄存器中发出故障信号。
| 事件/故障 | 检测 | 保护 | GLOBAL_FAULT_TYPE 报告 | FLT_STAT_CHx 报告 | FLT 指示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FET - 过热警告 | Y | N | CHx_FLT1 | THERMAL_WRN_CHx1 | N | |
| FET - 温度关断 (TSD) | Y | Y | CHx_FLT1 和 CHAN_OCP_I2T_TSD1 | THERMAL_WRN_CHx1 | Y | |
| IOCP - 立即关断 | Y | Y | CHx_FLT1 和 CHAN_OCP_I2T_TSD1 | ILIMIT_CHx1 | Y | |
| ICL_REG - 电流限制调节 | Y | Y | 不适用 | 不适用 | N | |
| ICL_REG - 电流限制调节 - 到达浪涌期 | Y | Y | CHx_FLT1 和 CHAN_OCP_I2T_TSD1 | ILIMIT_CHx1 | Y | |
| ICL_REG - 电流限制调节 - TSD | Y | Y | CHx_FLT1 和 CHAN_OCP_I2T_TSD1 | ILIMIT_CHx1 和 THERMAL_SD_CHx1 | Y | |
| TRETRY 中的通道 (LATCH_CHx = 0) |
Y | 不适用 | 不适用 | FLT_CHx | Y | |
| 通道锁存 (LATCH_CHx = 1) |
Y | 不适用 | 不适用 | LATCH_STAT_CHx 和 FLT_CHx | Y | |
| 进入 Limp Home 模式 (LHI = 1) | Y | 不适用 | GLOBAL_ERR_WRN1 和 LIMPHOME_STAT2 | 不适用 | N | |
| 活动 I2T 累积或递减 | Y | 不适用 | 不适用 | I2T_MOD_CHx | N | |
| I2T 关断 | Y | Y | CHx_FLT1 和 CHAN_OCP_I2T_TSD1 | I2T_FLT_CHx1 和 FLT_CHx | Y | |
| VOUT 短路至 VBB | Y | N |
CHx_FLT1 和 OL_SHRT_VBB_OFF_FLT 1 (如果 OL_SVBB_EN_CHx = 01) |
OL_OFF_CHx1 (如果 OL_SVBB_EN_CHx = 01) |
Y(除非被屏蔽) | |
| 负载开路 | 关断状态 | Y | N |
CHx_FLT1 和 OL_SHRT_VBB_OFF_FLT 1 (如果 OL_SVBB_EN_CHx=10) |
OL_OFF_CHx1 (如果 OL_SVBB_EN_CHx=10) |
Y(除非被屏蔽) |
| 导通状态 | Y | N | 不适用 | 不适用 | N | |
| 电池反向 | Y | Y,外部组件 | 不适用 | 不适用 | N | |
| VBB UV 警告 | Y | N | GLOBAL_ERR_WRN1 和 VBB_UV_WRN1 | 不适用 | N | |
| VBB_UVLO | Y | Y | GLOBAL_ERR_WRN1 和 VBB_UVLO1 | 不适用 | Y | |
| VDD_UVLO | Y | Y | GLOBAL_ERR_WRN1 和 VDD_UVLO1 | 不适用 | N | |
| 上电复位 (POR) | Y | Y | GLOBAL_ERR_WRN1 和 POR1 | 不适用 | Y | |
| 接地失效 | Y | Y、RSDO ≥ 768Ω | 不适用 | 不适用 | N | |
| SPI 看门狗错误 | Y | 不适用 | GLOBAL_ERR_WRN1 和 WD_ERR1(如果 WD_EN = 1) | 不适用 | Y(除非被屏蔽) | |
| SPI 帧错误 | Y | 不适用 | GLOBAL_ERR_WRN1 和 SPI_ERR1 | 不适用 | Y(除非被屏蔽) | |
| SPI CRC 错误 | Y | 不适用 | GLOBAL_ERR_WRN1 和 SPI_ERR1(如果 CRC_EN = 1) | 不适用 | Y(除非被屏蔽) | |