ZHCSQQ6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2HCS10-Q1 器件提供以下功能,以确保器件免受不同过流事件的影响:
关于过流保护,器件有两种工作模式:通道启动时和稳态运行期间的可选浪涌期。可以配置可选浪涌期,使器件能够在通道初始开启时处理不同的浪涌电流(例如灯泡、电机失速电流或电容负载)。ILIM_CONFIG_CHx 寄存器中的 CAP_CHRG_CHx、INRUSH_DURATION_CHx 和 INRUSH_LIMIT_CHx 位控制器件在浪涌期内的运行。如果 CAP_CHRG_CHx = 00 且 VDS < VDS_LT_2V,则 I2T 保护功能(如果已启用)仅在浪涌期内有效。浪涌期结束后,将进入稳态运行状态。在稳态运行期间,过流保护 (IOCP) 处于活动状态,I2T 保护功能也处于活动状态(如果已启用)。
在浪涌期间,可以使用所有电压检测(VBB、VOUT 和 VDS)和 FET 温度检测功能(如果已启用)。当 VDS < VDS_LT_2V 或浪涌期完成且器件处于稳态运行状态后,仅在 CAP_CHRG_CHx = 00 时进行电流检测。所有电压检测、FET 温度检测和电流检测功能均在稳定运行模式下提供。
图 8-4 概述了可选浪涌周和稳态运行中的过流保护。
有关浪涌期和稳态下可用的不同保护功能的更多详细信息,请参阅以下部分。LPM 部分介绍了 LPM 状态下的过流保护。