ZHCSQQ6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | GND | GND | 器件接地 |
| 2 | SNS | O | SNS 电流输出 — 使用并联 RC 网络连接到 IC 的 GND 引脚。 |
| 3 | VDD | 电源 | 逻辑电源输入 — 使用陶瓷电容器靠近 IC 的 GND 引脚去耦。 |
| 4 | DI | I | 设置 LIMP HOME 模式下的输出行为(如已配置为该模式)。该引脚需要通过 10K 电阻器连接到 MCU 或其他 HI/LO 源极,以实现保护并使能反极性 FET 导通功能。 |
| 5 | LHI | I | 外部输入(高电平有效)以使能 LIMP HOME 模式。 |
| 6,7,8 | VOUT1 | O | 通道 1 的输出 |
| 9、10、11 | VOUT2 | O | 通道 2 的输出 |
| 12 | FLT/WAKE_SIG | O | 故障输出 — 在任何(一个或多个)通道上:开漏,使用 4.7K 电阻器上拉至 VDD 引脚。在钥匙关闭模式下,还可在满足负载电流需求时用作 MCU 的唤醒信号。 |
| 13 | SDI | I | SPI 器件(辅助)数据输入 |
| 14 | SDO | O | 来自器件的 SPI 数据输出。内部上拉至 VDD。 |
| 15 | CSN | I | 芯片选择。内部上拉至 VDD |
| 16 | SCLK | I | SPI 时钟输入 |
| 散热焊盘 | VBB | 电源 | 电源 |