ZHCSQQ6A October 2023 – October 2025 TPS2HCS10-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VBB_NOM | 标称电源电压 | 6 | 18 | V | |
| VBB_EXT | 扩展电源电压 | 请参阅工作电压范围中的条件 | 3 | 28 | V |
| VDD | 低电压电源电压 | 3.0 | 5.5 | V | |
| VDIG | 所有数字输入引脚电压 | -0.3 | 5.5 | V | |
| VFLT | FLT 引脚电压 | -0.3 | 5.5 | V | |
| VLHI | Limp Home 激活引脚电压,LHI | VBB | V | ||
| VDI | Limp Home 直接引脚输入电压,DI | -0.3 | 5.5 | V | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -40 | 125 | °C | |