ZHCSNL3C December 2021 – November 2025 TPSM8D6C24
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 33h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | SLINEAR11,根据 CAPABILITY 而定 |
| 相控: | 否 |
| 更新: | 转换禁用:动态。转换启用:硬件更新被阻止。当启用时,要在写入后更新硬件,请使用 STORE_USER_ALL 和 RESTORE_USER_ALL 存储到 NVM,或将 AVIN 循环至 UVLO 以下。 |
| NVM 备份: | EEPROM 或引脚检测 |
FREQUENCY_SWITCH 以 kHz 为单位设置活动通道的开关频率。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| FSW_EXP | FSW_MAN | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| FSW_MAN | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | FSW_EXP | RW | NVM | 线性格式二进制补码指数 复位时会根据 NVM 中存储的开关频率自动生成 FSW_EXP。 |
| 10:0 | FSW_MAN | RW | NVM | 线性格式二进制补码尾数。请参阅表 7-25。 |
| FREQUENCY_SWITCH(已解码) | 有效开关频率 (kHz) |
|---|---|
| 低于 250 kHz | 225 |
| 251 ≤ FSW < 300kHz | 275 |
| 301 ≤ FSW < 350kHz | 325 |
| 351 ≤ FSW < 410kHz | 375 |
| 411 ≤ FSW < 500kHz | 450 |
| 501 ≤ FSW < 600kHz | 550 |
| 601 ≤ FSW < 700kHz | 650 |
| 701 ≤ FSW < 820kHz | 750 |
| 821 ≤ FSW < 1000kHz | 900 |
| 1001 ≤ FSW < 1200kHz | 1100 |
| 1201 ≤ FSW < 1400kHz | 1300 |
| 1401 ≤ FSW < 1650kHz | 1500 |
大于 1100kHz 的 FREQUENCY_SWITCH 值可能需要比内部 AVIN 至 VDD5 线性稳压器所能提供的 VDD5 电流更高的电流。在 VDD5 没有外部源的情况下将 FREQUENCY_SWITCH 编程为大于 1100kHz 的值可能会导致重复尝试启动和关断。不建议在堆叠式多相工作模式中使用大于 1100kHz 的 FREQUENCY_SWITCH 值。