ZHCSNL3C December 2021 – November 2025 TPSM8D6C24
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 35h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | SLINEAR11,根据 CAPABILITY 而定 |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
VIN_ON 命令设置单元开始电源转换的输入电压值(以伏特为单位)。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VON_EXP | VON_MAN | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VON_MAN | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
|
15:11 |
VON_EXP |
RW |
11110b |
线性格式二进制补码指数,-2 |
|
10:0 |
VON_MAN |
RW |
NVM |
线性格式二进制补码尾数。更多信息,请参阅以下文字。 |
尝试向 (35h) VIN_ON 写入指定为有效值之外的任何值都将被视为无效或不受支持的数据,并导致 TPSM8D6C24 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。
命令解析和 NVM 存储或恢复行为
(35h) VIN_ON 和 (36h) VIN_OFF 具有有限的硬件范围和分辨率以及有限的 NVM 分配。虽然该命令将接受有效范围内的任何二进制值,但硬件分辨率未精确表示的值将向下舍入到下一个较低的受支持阈值,以便进行实施或在上电复位或执行 (16h) RESTORE_USER_ALL 期间从 NVM 恢复。(35h) VIN_ON 硬件支持 2.50V 至 18.25V 范围内的所有值,步长为 0.25V。
请注意,在上电复位后检测到的输入电压首次超过 VIN_ON 阈值之前会屏蔽 LOW_VIN 故障情况。控制/使能引脚会切换且 EEPROM 存储和恢复操作不会复位该屏蔽。