ZHCSNL3C December 2021 – November 2025 TPSM8D6C24
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 26h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | ULINEAR16,根据 VOUT_MODE 而定 |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
VOUT_MARGIN_LOW 命令在 OPERATION 命令设置为“低裕度”时将输出要更改到的电压加载到单元中。裕度运算期间的输出电压转换以 VOUT_TRANSITION_RATE 定义的压摆率发生。
当 OPERATION 命令中的 MARGIN 位指示“低裕度”时,输出电压将更新为 VOUT_MARGIN_LOW + VOUT_TRIM 的值。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_MARGIN_LOW(高字节) | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_MARGIN_LOW(低字节) | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:0 | VOUT_MARGL | RW | NVM | 低裕度输出电压。ULINEAR16,相对或绝对根据 VOUT_MODE 的设置而定 |
VOUT_MARGIN_LOW 的最小和最大有效数据值遵循 VOUT_COMMAND 中的说明。尝试向 (26h) VOUT_MARGIN_LOW 写入指定为有效值之外的任何值都将被视为无效或不受支持的数据,并导致 TPSM8D6C24 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。