ZHCSNL3C December 2021 – November 2025 TPSM8D6C24
PRODUCTION DATA
高侧和低侧 FET 都使用 SenseFET 架构进行电流检测,以实现精确的温度补偿电流监控。这种 SenseFET 架构使用 FET 的寄生电阻来实现无损电流检测,而无需外部元件。
当多个(2×、3× 或 4×)器件在多相应用中运行时,所有器件通过 VSHARE 引脚共享相同的内部控制电压。在每个相位中检测到的电流由内部跨导放大器通过 VSHARE 电压进行调节,以实现环路补偿以及不同相位之间的电流平衡。放大器输出电压与内部 PWM 斜坡进行比较,以生成 PWM 脉冲。