ZHCSNL3C December 2021 – November 2025 TPSM8D6C24
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 43h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | ULINEAR16,相对或绝对根据 VOUT_MODE 而定 |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
VOUT_UV_WARN_LIMIT 命令设置检测或输出引脚上的会导致输出电压过低警告的输出电压值。VOUT_UV_WARN_LIMIT 设置相对于当前 VOUT_COMMAND 的欠压阈值。使用绝对格式时,对 VOUT_COMMAND 的更新不会更新 VOUT_UV_WARN_LIMIT。
当检测到的输出电压超过 VOUT_UV_WARN_LIMIT 阈值时,将执行以下操作:
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_UVW(高字节) | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_UVW(低字节) | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:0 | VOUT_UVW | RW | NVM | 设置欠压警告限制。格式根据 VOUT_MODE 而定。 |
硬件映射和支持的值
VOUT_UV_WARN_LIMIT 的硬件实现形式为相对于当前输出电压目标的固定百分比。根据 VOUT_MODE 设置,向 VOUT_UV_WARN_LIMIT 写入的值必须映射到硬件百分比。
如果编程值与硬件的某个相对值不完全相等,应向下舍入为硬件支持的下一个可用的相对值。硬件支持的值范围是 VOUT_COMMAND 的 84% 至 97%,步长为 1%。
尝试向 (43h) VOUT_UV_WARN_LIMIT 写入指定为有效值之外的任何值都将被视为无效或不受支持的数据,并导致 TPSM8D6C24 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。