ZHCSNL3C December 2021 – November 2025 TPSM8D6C24
PRODUCTION DATA
本设计示例使用下表中所列的输入参数。
| 设计参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 5 | 12 | 16 | V | |
| VIN(ripple) | 输入纹波电压 | VIN=12V,IOUT = 20A | 0.3 | V | ||
| VOUT | 输出电压 | 0.8 | V | |||
| ΔVO(ΔVI) | 线性调整率 | 5 V ≤ VIN ≤ 16 V | 0.5% | |||
| ΔVO(ΔIO) | 负载调整率 | 0V ≤ IOUT ≤ 70A | 0.5% | |||
| VPP | 输出纹波电压 | IOUT = 50A | 20 | mV | ||
| ∆VOUT | 负载瞬态期间的 VOUT 偏差 | ∆IOUT = 20A,VIN = 12V | 50 | mV | ||
| IOUT | 输出电流 | 5 V ≤ VIN ≤ 16 V | 0 | 70 | A | |
| IOCP | 输出过流保护阈值 | 80 | A | |||
| FSW | 开关频率 | VIN = 12V | 550 | kHz | ||
| ηFull load | 满负载效率 | VIN = 12V,IOUT = 70A | 80% | |||
| tSS | 软启动时间 (TON_RISE) | 3 | ms | |||