ZHCSNL3C December 2021 – November 2025 TPSM8D6C24
PRODUCTION DATA
在本例中,ADRSEL 引脚保留悬空。这会将 PMBus 环路跟随器地址设置为 EEPROM 值(默认为 0x24h (36d)),并将 SYNC 引脚设置为自动检测,相移为 0 度。使用表 6-14 和表 6-15 选择所需配置需要的电阻器至 AGND 代码和电阻分压器代码。
如果通过引脚 Strap 配置,SYNC 引脚设置为自动检测时无法获得所需地址,并且应用中不需要同步,则应将 SYNC 引脚配置为 SYNC_OUT。在配置 SYNC 引脚以实现 SYNC_IN 的情况下,器件仍正常调节,但是,如果 SYNC 引脚没有时钟输入,器件将在 STATUS_MFR_SPECIFIC 命令中声明 SYNC 故障。