ZHCSNL3C December 2021 – November 2025 TPSM8D6C24
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 7Fh |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
STATUS_OTHER 命令返回一个数据字节,其中包含未在其他 STATUS 字节中指定的信息。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | RW |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIRST_TO_ALERT |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:1 | 保留 | R | 0h | 保留 |
| 0 | FIRST_TO_ALERT | RW | 0b | 0b:锁存标志指示此器件不是最先将 SMBALERT 置为有效的器件,这可能意味着 SMBALERT 信号未生效(或已清除),或其已生效,但该器件不是总线上最先使其生效的器件。 1b:指示该器件是最先将 SMBALERT 置为有效的器件的锁存标志。 |
相应的位 STATUS_BYTE 是此命令中受支持位的“或”运算。当出现此命令中的故障情况时,STATUS_BYTE 中的相应位会更新。同样,如果此字节被单独清除(例如,通过向锁存条件写入 1),应该会清除 STATUS_BYTE 中的相应位。