ZHCSNL3C December 2021 – November 2025 TPSM8D6C24
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 7Ah |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
STATUS_VOUT 命令返回一个数据字节,其内容如下所示。通过 节 7.4 或通过分别向 (7Ah) STATUS_VOUT 寄存器中的各位置写入 1b,可以清除所有受支持的位,如 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.2.4 节所述。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | R | R |
| VOUT_OVF | VOUT_OVW | VOUT_UVW | VOUT_UVF | VOUT_MIN_MAX | TON_MAX | 0 | 0 |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | VOUT_OVF | RW | 0b | 0b:指示未发生 VOUT OV 故障的锁存标志。 1b:指示已发生 VOUT OV 故障的锁存标志。 注意:VOUT_OVF 的屏蔽位将屏蔽固定的、跟踪的和预偏置的 OVP。这些位可在 SMBALERT_MASK_EXTENDED 中单独控制。 |
| 6 | VOUT_OVW | RW | 0b | 0b:指示未发生 VOUT OV 警告的锁存标志。 1b:指示已发生 VOUT OV 警告的锁存标志。 注意:VOUT_OVF 的屏蔽位将屏蔽固定的和跟踪的过压保护。 |
| 5 | VOUT_UVW | RW | 0b | 0b:指示未发生 VOUT UV 警告的锁存标志。 1b:指示已发生 VOUT UV 警告的锁存标志。 |
| 4 | VOUT_UVF | RW | 0b | 0b:指示未发生 VOUT UV 故障的锁存标志。 1b:指示已发生 VOUT UV 故障的锁存标志。 |
| 3 | VOUT_MIN_MAX | RW | 0b | 0b:指示未发生 VOUT_MIN_MAX 的锁存标志。 1b:指示已发生 VOUT_MIN_MAX 的锁存标志。 |
| 2 | TON_MAX | RW | 0b | 0b:指示未发生 TON_MAX 的锁存标志。 1b:指示已发生 TON_MAX 的锁存标志。 |
| 1:0 | 不支持 | R | 00b | 不受支持且始终设置为 00b。 |
所有能够触发 SMBALERT 的位都在 SMBALERT_MASK 中有一个相应的位。