ZHCSNL3C December 2021 – November 2025 TPSM8D6C24
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 01h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
(01h) OPERATION 命令用于根据 (02h) ON_OFF_CONFIG 命令的配置并结合使能引脚的输入来启用或禁用电源转换。此命令还用于将输出电压设置为裕度水平的上限或下限以及选择软停止。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | R |
| ON_OFF | SOFT_OFF | MARGIN | 转换 | 0 | |||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ON_OFF | RW | 0b | 当 (02h) ON_OFF_CONFIG 命令配置为需要来自 CMD 位的输入以控制输出时,启用或禁用电源转换。在开始电源转换之前,可能还必须满足其他几个要求(例如,输入电压高于 UVLO 阈值,根据 (02h) ON_OFF_CONFIG 的要求使能引脚为高电平,等等)。 0b:禁用电源转换。 1b:启用电源转换并启用“忽略 MARGIN 故障”。 |
| 6 | SOFT_OFF | RW | 0b | 当 (02h) ON_OFF_CONFIG 配置为需要来自 CMD 位的输入以控制输出电压时,该位控制关断曲线,当位 7 为 1b 时,位 7 从 1b 转换为 0b 的操作会被忽略。 0b:立即关闭。电源转换立即停止,功率级被强制进入高阻态。 1b:软关闭。电源转换在 tOFF_DELAY 时间内继续执行,然后根据 tOFF_FALL 时间以某个压摆率将输出电压斜降至 0V。一旦输出电压达到 0V,电源转换就会停止。 |
| 5:2 | MARGIN | RW | 0000b | 设置裕度状态。 0000b、0001b、0010b:裕度关闭。输出电压目标为 (21h) VOUT_COMMAND。OV 和 UV 故障根据各自的故障响应设置 0 正常运作。 0101b:低裕度(如果位 7 为 1b,忽略故障)。输出电压目标为 VOUT_MARGIN_LOW。忽略 OV 和 UV 故障,不触发关断或状态更新。 0110b:低裕度(对故障执行操作)。输出电压目标为 (26h) VOUT_MARGIN_LOW。根据各自的故障响应设置,触发 OV/UV 故障。 1001b:高裕度(忽略故障)。输出电压目标为 VOUT_MARGIN_HIGH。忽略 OV 和 UV 触发器,不触发关断或状态更新。 1010b:高裕度(对故障执行操作)。输出电压目标为 (25h) VOUT_MARGIN_HIGH。根据各自的故障响应设置,触发 OV/UV。 其他:无效/不受支持的数据 |
| 1 | 转换 | R | 0b | 未使用,始终设置为 0。 |
| 0 | 保留 | R | 0b | 未使用,始终设置为 0。 |
尝试向 (01h) OPERATION 写入上面列出的值之外的任何其他值都将被视为无效或不受支持的数据,并导致 TPSM8D6C24 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。