ZHCSNL3C December 2021 – November 2025 TPSM8D6C24
PRODUCTION DATA
软启动时间、过流保护阈值和堆叠配置可使用 MSEL2 引脚进行配置。TPSM8D6C24 器件支持多个软启动时间,范围为 0ms 至 31.75ms,阶跃为 250µs(7 位),由 TON_RISE 命令选择。可使用 MSEL2 引脚选择八次。TPSM8D6C24 器件支持多个低侧过流警告和故障阈值,范围为 8-62A,可通过 IOUT_OC_WARN_LIMIT 和 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 命令选择。使用 MSEL2 引脚可选择四个阈值。对 OC 故障的响应可通过 PMBus 进行更改。最后,使用 MSEL2 引脚设置堆叠的器件数量。
MSEL2 的电阻分压器代码选择软启动值。连接到 AGND 的电阻器决定共享常见输出的器件数量和过流阈值。使用表 6-11 和表 6-10 选择所需配置需要的电阻器至 AGND 代码和电阻分压器代码。
在此单相设计中,选择电阻分压器代码 3 来实现 5ms 软启动,选择电阻器至 AGND 代码 0 来实现最高电流限制阈值和独立配置。