ZHCAG87 July   2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2CC2755简介
  5. 3TI 门锁方案的演示
  6. 4信道探测技术概述
    1. 4.1 基本原理
    2. 4.2 测距方法
    3. 4.3 精度与可靠性
  7. 5系统总体设计
    1. 5.1 系统总体架构
      1. 5.1.1 电源设计指导
        1. 5.1.1.1 线性稳压器架构
        2. 5.1.1.2 降压转换器架构
      2. 5.1.2 马达驱动设计指导
  8. 6基于CC2755的测距实现
    1. 6.1 无钥匙进入逻辑
      1. 6.1.1 基础配置与校准
      2. 6.1.2 实时测距流程
      3. 6.1.3 无感开锁决策逻辑
        1. 6.1.3.1 意图判断
      4. 6.1.4 开锁执行与反馈
      5. 6.1.5 异常处理
    2. 6.2 射频硬件设计
      1. 6.2.1 钥匙端方案选择
      2. 6.2.2 门锁端方案选择
    3. 6.3 硬件参考设计
    4. 6.4 单天线和多天线
      1. 6.4.1 天线数量对信道探测测距性能的影响
      2. 6.4.2 相位测距中的天线角色
      3. 6.4.3 单天线配置的优劣势分析
        1. 6.4.3.1 优势:简洁与低成本
        2. 6.4.3.2 劣势:受限于多种干扰因素
      4. 6.4.4 多天线配置的优劣势分析
        1. 6.4.4.1 优势一:空间分集带来的抗多径能力
        2. 6.4.4.2 优势二:缓解天线朝向敏感性问题
        3. 6.4.4.3 优势三:精度与鲁棒性的双重提升
        4. 6.4.4.4 劣势:硬件复杂度与成本增加
      5. 6.4.5 双天线设计注意事项
    5. 6.5 测试结果
      1. 6.5.1 硬件配置
      2. 6.5.2 软件配置:
      3. 6.5.3 环境搭建:
    6. 6.6 功耗仿真
  9. 7总结
  10. 8参考文档

参考文档

  1. 德州仪器(TI), CC2755x10 SimpleLink 系列 2.4GHz 高性能无线 MCU 数据表 。
  2. 德州仪器(TI), 利用嵌入式处理器提升边缘智能白皮书。
  3. 德州仪器(TI), TPS62745 面向低功耗无线应用的双节超低 IQ 降压转换器 数据表 (Rev. A)。
  4. 德州仪器(TI), 使用 4 节 AA 电池并可实现 5 年以上电池使用寿命的智能锁参考设计 (Rev. C)。
  5. 德州仪器(TI), TPS62745 降压转换器评估板用户指南。
  6. 德州仪器(TI), 采用 SOT563 封装的 TPS562202 4.3V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器 数据表。
  7. 德州仪器(TI), 采用 SOT563 封装的 TPS563202 4.3V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B)。
  8. 德州仪器(TI), TPS562202 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A)。
  9. 德州仪器(TI), TPS563202 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B)。
  10. 德州仪器(TI), 在光伏应用参考设计中适用于电弧检测的模拟前端 (Rev. B)。
  11. 德州仪器(TI), TPS62901 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、高效率、低 IQ 降压转换器 数据表 (Rev. A)。
  12. 德州仪器(TI), 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的TPS629023V 至 17V、高效率和低 IQ降压转换器 数据表 (Rev. A)。
  13. 德州仪器(TI), 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 TPS62903 3V 至 17V、高效率和低 IQ 降压转换器 数据表 (Rev. A)。
  14. 德州仪器(TI), TPS6290x 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A)。
  15. 德州仪器(TI), 高功率密度 17V、3A 降压转换器参考设计。
  16. 德州仪器(TI), TPS562211 采用 SOT583 封装的 4.2V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A)。
  17. 德州仪器(TI), TPS563211 采用 SOT583 封装的 4.2V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A)。
  18. 德州仪器(TI), TPS562211 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A)。
  19. 德州仪器(TI), TPS563211 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A)。
  20. 德州仪器(TI), TPS629203 具有 DCS-Control 拓扑的 300mA、3V 至 17V低 IQ 降压转换器 数据表。
  21. 德州仪器(TI), TPS629206 具有 DCS-Control 拓扑的 600mA、3V 至 17V低 IQ 降压转换器 数据表。
  22. 德州仪器(TI), TPS629210 3V 至 17V、1A低 IQ 降压转换器,、采用 SOT-583 封装 数据表 (Rev. B)。
  23. 德州仪器(TI), TPS629203 降压转换器评估模块用户指南。
  24. 德州仪器(TI), 适用于服务器应用的 19W、5V 和 12V 交流/直流多输出、ZVS 反激式参考设计。
  25. 德州仪器(TI), TPS629206 降压转换器评估模块用户指南。
  26. 德州仪器(TI), TPS629210降压转换器评估模块用户指南。
  27. 德州仪器(TI), 具有 PWM、PH/EN 以及半桥控制接口和低功耗睡眠模式的 DRV8210 11V H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. B)。
  28. 德州仪器(TI), 具有 PWM接口和低功耗睡眠模式的 DRV8210P 11V H 桥电机驱动器 数据表。
  29. 德州仪器(TI), 具有 PWM、PH/EN 以及半桥控制接口和低功耗睡眠模式的 DRV8212 11V H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. B)。
  30. 德州仪器(TI), 具有 PWM 接口和低功耗睡眠模式的 DRV8212P 11V H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. A)。
  31. 德州仪器(TI), 具有低功耗睡眠模式的 DRV821x低电压 H 桥电机驱动器评估模块。
  32. 德州仪器(TI), 低成本血压和心率监测仪参考设计。
  33. 德州仪器(TI), DRV8847 双通道 H 桥电机驱动器评估模块。
  34. 德州仪器(TI), 用于呼吸应用的鼓风机和阀门控制参考设计。
  35. 德州仪器(TI), DRV8832 评估模块。
  36. 德州仪器(TI), 具有集成电流检测和调节功能的 DRV8876 H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. A)。
  37. 德州仪器(TI), DRV8876 单通道 H 桥电机驱动器评估模块。
  38. 德州仪器(TI), 集成电流感应的优势。
  39. 德州仪器(TI), 具有失速检测和速度控制功能的 18V、2A、25mm 有刷直流电机驱动器参考设计。
  40. 德州仪器(TI), DRV8213 具有集成电流检测、电流调节和失速检测功能的 4A 有刷直流电机驱动器 数据表。
  41. 德州仪器(TI), DRV8214 具有纹波计数、失速检测和速度调节功能的 2A 有刷直流电机驱动器 数据表。
  42. 德州仪器(TI), DRV821x 和 DRV823x 评估模块 (Rev. A)。
  43. 德州仪器(TI), CC23xx 和 CC27xx 硬件配置与 PCB 设计注意事项 (Rev. A)。