ZHCAG87 July 2026
多天线配置最核心的优势在于引入空间分集以对抗多径效应。当设备配备两根或更多天线时,不同天线所经历的无线信道——包括直达路径和各反射路径的相对增益与相位——通常是独立或弱相关的。这意味着,即使某一天线遭遇了严重的频率选择性衰落或处于深度零值点,其他天线仍可能接收到质量良好的信号。通过分析来自多个天线路径的IQ数据,设备可以识别并剔除受到严重多径污染的测量值,从而提高测距的稳健性。
从原理上看,多天线配置之所以能有效对抗多径,是因为不同空间位置的天线对应不同的信道冲激响应。当存在多条传播路径时,某些天线位置可能恰好处于直达路径与某条强反射路径的相位抵消点,而另一位置的天线则可能处于两者同相叠加的区域。通过综合多个天线的测量结果,系统可以在不增加带宽的前提下,获得对信道空间分布的更多观测,从而提升对直达路径的辨识能力。