ZHCAG87 July 2026
表 5‑2 列举了推荐使用在电子锁系统的马达驱动产品。
|
高性能 /高性价比 /新产品 |
料号 | 简要描述 | 封装尺寸 | 关键规格 | 定位(对比竞品及适配性) | 支持资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
高性价比 /新产品 |
12V、1.76A H桥驱动器; 12V、4A H桥驱动器; |
SOT563 WSON |
高集成度、简单设计;小尺寸; DRV8210P/DRV8212P 与 DRV8837C /DRV8837 引脚兼容 |
基础锁具、无无线连接;小尺寸+低成本,适配入门级智能锁; | ||
| 高性能 |
18V、2A H桥驱动器; 7V、1A H桥驱动器;10.8V、1A H桥驱动器; |
HTSSOP, TSSOP, WQFN; HVSSOP, VSON; HTSSOP, WQFN; |
具有电流调节和独立半桥控制; 具有电压调节(恒定转速控制); |
高端锁具;需精准控制;浪涌限制提升电池寿命; | ||
| 高性能 | DRV8876 | 40V、3.5A H桥驱动器; |
HTSSOP, VQFN; |
集成电流感应和电流感应反馈 | 小体积、高功率、无传感检测;适配紧凑设计的高端锁具; | |
|
高性能 /新产品 |
11V、4A有刷直流驱动器; 11V、4A H桥驱动器 |
WSON, WQFN; WQFN |
集成电流检测、电流调节和失速检测; 纹波计数和I2C接口; |
小体积、、无传感检测;适配紧凑设计的高端锁具; |