ZHCAG87 July 2026
在TI于Embedded World 2025展示的基于CC2755的智能锁演示系统中,信道探测技术实现了sub-50 cm的测距精度,系统在30至40米的范围内保持稳定可靠运行。采用多天线设计的方案可在5米内实现约0.3米的精度,在5米以上实现约0. 5米的精度。同时,也演示了Matter over Thread的方案,以及利用Edge AI,实现关键词识别的技术。本文重点讨论信道探测技术。Matter和Edge AI,请查阅TI其他相关文档。
图 3-1 基于CC2755的智能锁系统