ZHCAG06 November 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
McASP 通常设计成许多音频器件共享单个时钟域的系统。例如,TAS6754 是一款可支持 TDM16 的 4 通道放大器。这意味着单个 McASP 的位时钟、帧同步和数据引脚可以由多达 4 个放大器共享。这三个信号的布局设计会影响接口的性能及可靠性。
图 4-2 展示了将位时钟信号连接到四个不同放大器的三种不同信号拓扑。