ZHCAG06 November 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
以下部分详细介绍了 McASP 的示例设置,其中位时钟和帧同步配置为输入。
| 说明 | AHCLK | 位时钟 | 帧同步 |
|---|---|---|---|
| McASP 时钟外设 | 外部生成 | 外部生成 |
在本例中,McASP 配置为具有 32 位字的 48kHz 帧同步和 TDM8 帧格式,从而使位时钟频率为 12.288MHz。在这种情况下,AHCLK 设置无关紧要。为了实现正确的音频数据传输,SDK 驱动程序必须配置为表示位时钟和帧同步的预期频率。