ZHCAG06A November   2025  – August 2026 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   如何使用本文档
  4.   商标
  5. 1数字音频格式
    1. 1.1 I2S
    2. 1.2 TDM
  6. 2McASP 概览
  7. 3AM62x 器件的 McASP 连接
    1. 3.1 McASP 常见配置
      1. 3.1.1 McASP 作为时钟控制器
        1. 3.1.1.1 使用 AUDIO_EXT_REFCLK AHCLK 源生成的时钟
      2. 3.1.2 McASP 作为时钟外设
  8. 4McASP 布局注意事项
    1. 4.1 与引导模式逻辑共享的 McASP 信号
    2. 4.2 单时钟域中多个器件的 McASP 拓扑
  9. 5McASP 实际示例
    1. 5.1 使用 AUDIO_EXT_REFCLK 实现双时钟域的音频播放
    2. 5.2 使用外部时钟源和 McASP 同步模式进行音频播放
  10. 6关键音频系统设计要点
  11. 7参考资料
  12. 8修订历史记录

如何使用本文档

本文档旨在让您基本了解音频数据传输、TI 音频外设以及如何将这些外设用于多区域音频系统。本文档介绍了音频系统设计的基础知识,首先详细介绍了如何发送或接收数字音频,并将其应用于 McASP 配置,以支持各种不同的系统用例。

章节概述章节链接
McASP 支持的数字音频格式基本说明节 1
McASP 外设以及可用的各种配置选项的基本概述节 2
针对不同用例的 McASP 实例的 AM62x 特定实现的详细说明节 3
重点介绍了 McASP 布局设计中的两个重要注意事项节 4
针对涉及外部元件的实际用例的不同 McASP 配置的示例节 5
关键音频系统设计要点节 6