ZHCAG06 November   2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   如何使用本文档
  4.   商标
  5. 1数字音频格式
    1. 1.1 I2S
    2. 1.2 TDM
  6. 2McASP 概览
  7. 3AM62x 器件的 McASP 连接
    1. 3.1 McASP 常见配置
      1. 3.1.1 McASP 作为时钟控制器
        1. 3.1.1.1 使用 AUDIO_EXT_REFCLK AHCLK 源生成的时钟
      2. 3.1.2 McASP 作为时钟外设
  8. 4McASP 布局注意事项
    1. 4.1 与引导模式逻辑共享的 McASP 信号
    2. 4.2 单时钟域中多个器件的 McASP 拓扑
  9. 5McASP 实际示例
    1. 5.1 对两个时钟域使用 AUDIO_EXT_REFCLK 的音频播放
    2. 5.2 使用外部时钟源及 McASP 同步模式进行音频播放
  10. 6音频系统设计要点
  11. 7参考资料

数字音频格式

数字音频数据以三线制格式传输。音频传输所需的三个信号是位时钟、帧同步及串行音频数据。一个数据帧中含有多个音频时隙。音频通道被分配到唯一的时隙,以便通过单个总线发送多通道音频。单个音频数据帧包含每个要传输的通道的单个样本。各种数字音频格式将定义如何在器件之间组织及传输音频数据帧。通常,所有音频帧格式均由以下特性定义:

  • 帧同步的下降沿或者上升沿表示帧开始
  • 帧同步边沿和数据传输之间的延迟
  • 帧同步宽度
  • 每帧唯一音频通道的数量
  • 每个通道的时隙大小,以位为单位
  • 每个时隙的字深度,以位为单位
  • 位流顺序(MSB 或 LSB 在前)
  • 用于对音频数据进行采样的位时钟极性
    注: 数字音频信号具有许多通用名称。帧同步 (FS) 也可称为 LRCLK、WCLK 或者字选择。位时钟也可称为串行时钟或者音频时钟。在本文档中采用了帧同步和位时钟的标准命名。

音频时隙的字可能小于时隙位总宽度。当字深度小于时隙大小时,字可以与时隙的左侧或右侧对齐。由于不同的对齐选项,务必要完全了解如何填充位以解释音频数据。

图 1-1 展示了一个示例音频时隙,其具有最高有效位优先串行位流、24 位字深度(左对齐)和 32 位时隙大小。

 帧中的位、字及插槽图 1-1 帧中的位、字及插槽