ZHCAG06 November   2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   如何使用本文档
  4.   商标
  5. 1数字音频格式
    1. 1.1 I2S
    2. 1.2 TDM
  6. 2McASP 概览
  7. 3AM62x 器件的 McASP 连接
    1. 3.1 McASP 常见配置
      1. 3.1.1 McASP 作为时钟控制器
        1. 3.1.1.1 使用 AUDIO_EXT_REFCLK AHCLK 源生成的时钟
      2. 3.1.2 McASP 作为时钟外设
  8. 4McASP 布局注意事项
    1. 4.1 与引导模式逻辑共享的 McASP 信号
    2. 4.2 单时钟域中多个器件的 McASP 拓扑
  9. 5McASP 实际示例
    1. 5.1 对两个时钟域使用 AUDIO_EXT_REFCLK 的音频播放
    2. 5.2 使用外部时钟源及 McASP 同步模式进行音频播放
  10. 6音频系统设计要点
  11. 7参考资料

对两个时钟域使用 AUDIO_EXT_REFCLK 的音频播放

图 5-1 展示了一个简单的示例,说明 McASP 如何使用一个内部基准在多个域之间发送和接收音频数据。McASP 以异步模式运行,但由于发送和接收域的根时钟源相同,因此不存在缓冲器溢出或欠运转的风险(只要输入和输出的音频数据帧格式相同)。

对于该系统,使用外部 LVCMOS 振荡器(例如 LMK6CE024576)生成 24.576MHz 的音频时钟速率频率。在这种情况下,TX 域和 RX 域都将 AHCLK 配置为外部生成(来自 AUDIO_EXT_REFCLK0),而 ACLK 和 AFS 配置为内部生成。

音频数据帧是单个 TDM4 流的四个音频通道,假设字深度为 32 位,那么位时钟可以根据以 48kHz 采样的 4 个通道的 32 位字的乘积来计算,即 4*32*48,000 = 6.144MHz。

 ADC DAC
                                        音频播放 图 5-1 ADC DAC 音频播放