ZHCAG06A November 2025 – August 2026 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
图 5-2 展示了一个简单的示例,说明 McASP 如何仅使用单个时钟基准发送和接收音频数据。McASP 在同步模式下运行,这意味着发送位时钟和帧同步分别在内部路由到接收位时钟和帧同步。RX 域的内部路由允许单个 McASP 实例拥有用于输入和输出音频数据的串行器,前提是所有音频数据流都采用相同的帧格式。
对于此系统,4 通道编解码器同时作为位时钟和帧同步的时钟控制器。TX 和 RX 域处于同步模式,并将 ACLK 和 AFS 配置为在外部生成。如果在外部生成位时钟和帧同步,则 AHCLK 不是运行的必需项,可被视为“无关”值。
音频数据帧是单个 TDM4 流的四个音频通道,假设字深度为 32 位,那么位时钟可以计算为以 48kHz 采样的 4 个通道(32 位字)的乘积 = 4 × 32 × 48,000 = 6.144MHz。