ZHCAG06 November 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
多通道音频串行端口 (McASP) 旨在优化多通道及多区域音频通信。McASP 外设由用于发送和接收位时钟 (ACLK[X/R])、发送和接收帧同步 (AFS[X/R]) 以及多达 16 个音频发送/接收串行器 (AXR) 的信号构成。McASP 还具有用于提供根时钟和可编程分频器的内部路径,可用于生成适当的位时钟和帧同步频率。McASP 有一个 AUXCLK,可用于生成内部发送和接收高频时钟 (AHCLK[X/R])。高频时钟用于在内部生成位时钟及帧同步。或者 McASP 可配置为从外部源接收位时钟和/或帧同步。
每个 McASP 支持以下特性:
每个 McASP 也可以在同步模式下运行,在该模式下,ACLKX 和 AFSX 在内部路由到 ACLKR 和 AFSR。同步模式支持编解码器等用例,该编解码器具有一个用于数据发送和接收的时钟域。
如果 McASP 处于异步模式,则串行器 IO 方向确定用于解释音频数据帧的位时钟和帧同步。