ZHCAG06 November   2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   如何使用本文档
  4.   商标
  5. 1数字音频格式
    1. 1.1 I2S
    2. 1.2 TDM
  6. 2McASP 概览
  7. 3AM62x 器件的 McASP 连接
    1. 3.1 McASP 常见配置
      1. 3.1.1 McASP 作为时钟控制器
        1. 3.1.1.1 使用 AUDIO_EXT_REFCLK AHCLK 源生成的时钟
      2. 3.1.2 McASP 作为时钟外设
  8. 4McASP 布局注意事项
    1. 4.1 与引导模式逻辑共享的 McASP 信号
    2. 4.2 单时钟域中多个器件的 McASP 拓扑
  9. 5McASP 实际示例
    1. 5.1 对两个时钟域使用 AUDIO_EXT_REFCLK 的音频播放
    2. 5.2 使用外部时钟源及 McASP 同步模式进行音频播放
  10. 6音频系统设计要点
  11. 7参考资料

McASP 布局注意事项

McASP 能够使用单个时钟域同时和多个音频器件连接。但是,时钟和数据信号的信号完整性可能会受到影响,具体取决于布局实现。本章重点介绍了 AM62x 器件上 McASP 的两个最重要布局注意事项。

注: 无论布局实现参数如何,都始终应模拟 McASP 信号布局,以确保时钟和数据信号满足数据表时序要求。