ZHCAG06 November   2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   如何使用本文档
  4.   商标
  5. 1数字音频格式
    1. 1.1 I2S
    2. 1.2 TDM
  6. 2McASP 概览
  7. 3AM62x 器件的 McASP 连接
    1. 3.1 McASP 常见配置
      1. 3.1.1 McASP 作为时钟控制器
        1. 3.1.1.1 使用 AUDIO_EXT_REFCLK AHCLK 源生成的时钟
      2. 3.1.2 McASP 作为时钟外设
  8. 4McASP 布局注意事项
    1. 4.1 与引导模式逻辑共享的 McASP 信号
    2. 4.2 单时钟域中多个器件的 McASP 拓扑
  9. 5McASP 实际示例
    1. 5.1 对两个时钟域使用 AUDIO_EXT_REFCLK 的音频播放
    2. 5.2 使用外部时钟源及 McASP 同步模式进行音频播放
  10. 6音频系统设计要点
  11. 7参考资料

AM62x 器件的 McASP 连接

AM62x 是基于 Arm 的处理器系列,具有三个适用于音频应用的独特 McASP。AM62x 器件上 McASP 内部连接的完整映射如图 3-1 所示。
注: 每个 McASP 都有一个用于发送和接收时钟区域的独立 ACLK 和 AFS,但只有一个 AUXCLK。
 AM62x McASP 连接图 3-1 AM62x McASP 连接