ZHCAFT8 October 2025 CC2340R5
使用逻辑分析仪,验证从 CC2340R5 驱动到 DRV8411 的波形。下面提供了一个具有快速衰减模式的半步进示例。
图 5-1 在半步进情况下,具有快速衰减模式的步进电机波形在调试会话期间,可以使用 Code Composer Studio 的 Watch 窗口,监控 ADC 值。在下图中,偶数条目显示 VSEN_A,而奇数条目显示 VSEN_B。在这一短暂时间段内,可以观察到两个电机相位均处于主动驱动状态,因为随着时间的推移,两者的数值都在上升。
图 5-2 ADC 缓冲器测量我们使用 ENERGYTRACE 评估 CC2340R5 MCU 的功耗,该评估同时考虑了两种场景:一是仅存在周期性专有射频无线电传输间隔的待机状态,二是电机在设定时长内被主动驱动的工作状态。下文对这些观察结果进行了比较。通过进一步配置前面介绍的专有射频定义,平均待机电流消耗可实现进一步优化,从而降至 10µA 以下。有源电机测量仅考虑 CC2340R5,而不是 DRV8411EVM 驱动电机所需的电流消耗。
图 5-3 待机低功耗模式下的 EnergyTrace CC2340R5 MCU 功耗测量值
图 5-4 EnergyTrace CC2340R5 MCU 在电机运行状态期间的功耗测量值