ZHCAFT8 October   2025 CC2340R5

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 CC2340R5
    2. 1.2 步进电机
  5. 2步进电机硬件
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 DRV8411EVM 设置
    3. 2.3 连接图
  6. 3运行示例
    1. 3.1 依赖项
    2. 3.2 加载固件
    3. 3.3 本地控制步进电机
    4. 3.4 使用专有射频进行远程控制
  7. 4固件设计
    1. 4.1 代码流程描述
    2. 4.2 ADCBuf
    3. 4.3 电源
    4. 4.4 应用程序事件
    5. 4.5 步进表
    6. 4.6 故障检测引脚
  8. 5测试和结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

本应用报告全面定义了使用 SimpleLink CC2340R5 和 DRV8411 的步进电机专有射频解决方案。文中介绍了必要的硬件连接和 MCU 编程说明,从而授权用户进行开箱即用演示。提供测试结果,确认解决方案的稳定性和稳健性。可自由访问源代码,并且已详细说明代码流,因此开发人员熟悉工程的工作原理,并能够进一步修改工程以满足其独特的应用要求。我们鼓励读者在 E2E 论坛发帖,询问与这些资源有关的任何其他问题或支持需求。