ZHCAFT8 October   2025 CC2340R5

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 CC2340R5
    2. 1.2 步进电机
  5. 2步进电机硬件
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 DRV8411EVM 设置
    3. 2.3 连接图
  6. 3运行示例
    1. 3.1 依赖项
    2. 3.2 加载固件
    3. 3.3 本地控制步进电机
    4. 3.4 使用专有射频进行远程控制
  7. 4固件设计
    1. 4.1 代码流程描述
    2. 4.2 ADCBuf
    3. 4.3 电源
    4. 4.4 应用程序事件
    5. 4.5 步进表
    6. 4.6 故障检测引脚
  8. 5测试和结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

简介

SimpleLink™ CC2340R5 是一款功能强大的低成本微控制器单元 (MCU),具有 512kB 闪存和 36kB 或 64kB SRAM,并且配有 Arm® Cortex® -M0+和 2.4GHz 无线电。鉴于该功能集,它能够在单芯片设计中实现适用于各种无线电协议的多种终端应用。本应用报告重点介绍了一个实例,证明该器件的用途较广。

与 DRV8411 电机驱动器搭配使用,借助 CC2340R5 的专有射频无线电通信等,即可使用不同的步进模式控制步进电机。本指南详细介绍了实现此应用所需的硬件和软件,并对已启用的可选功能进行了注释。通过阅读此报告,用户可以熟悉步进电机控制和 CC2340R5 开发情况,并放心在自己的设计中使用类似的概念。