ZHCAFT8 October 2025 CC2340R5
本应用报告探讨了在单个 MCU 解决方案中,为步进电机设计添加专有射频协议的可行性。步进电机常见于可从嵌入式无线电中获益的各类应用,包括散热器阀门,3D 打印机和机器人技术等领域。本文件中涵盖的内容将证明 SimpleLink CC2340R5 MCU 如何借助 DRV8411 电机驱动器来完成此任务。
本文件提供的解决方案使用可在 TI.com 上购买的硬件 EVM 和 SimpleLink 低功耗 F3 演示 GitHub 上免费提供的固件。文中详细描述了必需的硬件连接方式及固件的工作原理,因此开发人员在获取步进电机后,完全能够搭建自己的演示系统,并可进一步修改该工程以满足自身需求。此外,还提供了其他测试数据,以便读者可以完全了解工作条件和应用扩展选项。