ZHCAFT8 October   2025 CC2340R5

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 CC2340R5
    2. 1.2 步进电机
  5. 2步进电机硬件
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 DRV8411EVM 设置
    3. 2.3 连接图
  6. 3运行示例
    1. 3.1 依赖项
    2. 3.2 加载固件
    3. 3.3 本地控制步进电机
    4. 3.4 使用专有射频进行远程控制
  7. 4固件设计
    1. 4.1 代码流程描述
    2. 4.2 ADCBuf
    3. 4.3 电源
    4. 4.4 应用程序事件
    5. 4.5 步进表
    6. 4.6 故障检测引脚
  8. 5测试和结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

参考资料

  1. 德州仪器 (TI),CC2340R SimpleLink™ 2.4GHz 无线 MCU 系列,数据表。
  2. 德州仪器 (TI),LP-EM-CC2340R5 快速入门指南。
  3. 德州仪器 (Ti),具备电流调节功能的 DRV8411 双路 H 桥电机驱动器,数据表。
  4. 德州仪器 (TI),DRV8410_DRV8411_DRV8411AEVM 用户指南,用户指南
  5. 德州仪器 (TI),专有射频文件

  6. 德州仪器 (TI),PropRF SimpleLink Academy Labs
  7. 德州仪器 (TI),测量 CC13xx 和 CC26xx 电流消耗,应用手册。
  8. GitHub,SimpleLink 低功耗 F3 演示,示例代码。