ZHCAFT8 October   2025 CC2340R5

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 CC2340R5
    2. 1.2 步进电机
  5. 2步进电机硬件
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 DRV8411EVM 设置
    3. 2.3 连接图
  6. 3运行示例
    1. 3.1 依赖项
    2. 3.2 加载固件
    3. 3.3 本地控制步进电机
    4. 3.4 使用专有射频进行远程控制
  7. 4固件设计
    1. 4.1 代码流程描述
    2. 4.2 ADCBuf
    3. 4.3 电源
    4. 4.4 应用程序事件
    5. 4.5 步进表
    6. 4.6 故障检测引脚
  8. 5测试和结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

连接图

表 2-1 是 DRV8411EVM 和 CC2340R52 之间的连接,能演示步进电机。

表 2-1 CC2340R5 和 DRV8411EVM 之间的连接表
连接 CC2340R5 函数 CC2340R5 引脚 DRV8411EVM
A1 相 数字输出 DIO23 AIN1
A2 相 数字输出 DIO2 AIN2
B1 相 数字输出 DIO5 BIN1
B2 相 数字输出 DIO25 BIN2
故障指示灯 数字中断输入 DIO18 nFAULT
睡眠模式 数字输出 DIO1 nSLEEP
A 相电压 ADC 输入 DIO24 VSEN_A
B 相电压 ADC 输入 DIO0 VSEN_B
通用接地 不适用 GND GND

步进电机导线需要按照电机制造商指定的方向连接到 DRV8411EVM 输出端。DRV8411EVM VM/VCC 应单独为 LP-EM-CC2340R5 供电,因为 LP-XDS110 (ET) 无法充分提供步进电机所需电流。最终结果类似于图 2-2。

 物理硬件设置图 2-2 物理硬件设置