ZHCAFS8 September 2025 UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57102Z , UCC57102Z-Q1 , UCC57108 , UCC57108-Q1 , UCC57132 , UCC57132-Q1 , UCC57138 , UCC57138-Q1 , UCC57142 , UCC57142-Q1 , UCC57148 , UCC57148-Q1
检测到短路事件后,需要安全地关断 SiC MOSFET,以更大限度地减少对系统的损坏。
寄生电感可以与快速的 ID 开关相互作用,从而在 SiC MOSFET 两端产生电压。在 ID 处于额定范围内的正常工况下,采用常规关断方式所感应的电压处于 SiC MOSFET 的耐受范围内。但在短路事件中,感应电压可能达到毁灭性水平,导致 SiC MOSFET 损坏。
软关断设计通过延长关断时间,降低 SiC MOSFET 关断过程中的开关速度。此举可减小 di/dt,从而将感应电压控制在最低水平。图 3-5 以曲线形式直观呈现,当通过 UCC5710x 中的 DESAT 保护检测到短路时,输出端如何实现缓慢关断的过程。图中包含与 DESAT 保护相关的其他概念性时序特性:tDESLEB(前沿消隐时间,用于防止 SiC MOSFET 导通瞬态引起误触发)、tDESFIL(抗尖峰脉冲滤波时间,防止 SiC MOSFET 导通时因噪声导致误触发)、tDES2OUT(达到 DESAT 阈值与输出端下降至 90% 之间的时间)、tDES2FLT(达到 DESAT 阈值与 FLT 下降之间的时间)。